{"product":{"productId":"agid.4366","price":1.9,"name":"Hengeres fúróperselyek, acél DIN 179"},"currency":"EUR"}
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
Több
Kevesebbet
Sima fúróperselyek, DIN 179, A alak
kezdet
€2.37
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Sima fúróperselyek, DIN 179, B alak
kezdet
€2.61
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat