text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Laposfejű Csavar
Terméktípus
rövid
Alaptest anyaga
acél
D7=Menet
M5
Csúszó fúróperselyekhez (D1)
6,0-ig
D8
7,5
D9
13
L10
15
L8
9
L9
3
N
1,6
RoHS
true
T5
2

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta. 10.9 szilárdsági osztály.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak