text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Laposfejű Csavar
Terméktípus
hosszú
Alaptest anyaga
acél
D7=Menet
M8
Csúszó fúróperselyekhez (D1)
12,0-től 30,0-ig
D8
12
D9
20
L10
27
L8
11,5
L9
10,5
N
2,5
RoHS
true
T5
3

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta. 10.9 szilárdsági osztály.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak