{"product":{"productId":"agid.4370","price":3.23,"name":"Peremes fúróperselyek, acél DIN 172"},"currency":"EUR"}
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
Több
Kevesebbet
Peremes fúróperselyek, DIN 172, A alak
kezdet
€3.23
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Peremes fúróperselyek, DIN 172, B alak
kezdet
€3.55
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat