- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a szabványos fúrási folyamatot
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Leírás
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.