Anyag
Szorító persely, 1.0711.
Hengeresfejű csavar, acél.
Hengeresfejű csavar, acél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szorító persely, 1.0711.
Hengeresfejű csavar, acél.
Hengeresfejű csavar, acél.
További információk
DIN 912 hengeresfejű csavar mellékelve.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.