text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Méret
2
Kivitel 1
u alakú mágnes
Kivitel 2
négyszög alakú
Alaptest anyaga
Alnico
Alaptest színe
piros
Alaptest felülete
festett
B=Szélesség
40
D1=Rögzítőfurat
5
H=Magasság
25
L=Hossz
25
Hőmérséklet* max. °C
450
RoHS
true
Rögzítési mód
furat
Tapadóerő N
90
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály

Leírás

Anyag
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Vörösre festett.
További információk
U-alakú mágnesek nagy tapadóerővel. Árnyékolatlan rendszer. A mágnesek horganyzott kímélőlappal kerülnek szállításra, és a megtartásnál, osztályozásnál és emelésnél használhatók.
Az 1, 2 és 3 méretek középen csak egy rögzítőfurattal rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak