{"product":{"productId":"agid.36215","price":224,"name":"Mágnesek, négyszög alakú (állandó elektromágnesek)"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
További információk
Az állandó elektromágnesek a munkadarabok folyamatos megtartására alkalmasak. Áram bevezetésével (egyenáram) a tekercs semlegesíti a magban a mágneses mezőt, vagy megnöveli a tartóerőt (az áram irányától függően). Kikapcsolás után a hatás megszűnik.
Az állandó elektromágnesek a hátoldalon lévő meneteken keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás az EN 175301-803 (korábban DIN 43650) szabvány szerinti DIN szelepcsatlakozón keresztül történik. Ezeken PIN-csatlakozók helyezkednek el a huzalok közvetlen rögzítéséhez.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
Az állandó elektromágnesek a hátoldalon lévő meneteken keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás az EN 175301-803 (korábban DIN 43650) szabvány szerinti DIN szelepcsatlakozón keresztül történik. Ezeken PIN-csatlakozók helyezkednek el a huzalok közvetlen rögzítéséhez.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
Műszaki adatok
Feszültség: 24V DC.
Védettségi fokozat: IP 65-ig.
Hőmérséklet-tartomány: 180 °C-ig (H szigetelési osztály).
Védettségi fokozat: IP 65-ig.
Hőmérséklet-tartomány: 180 °C-ig (H szigetelési osztály).
Kullanım
Az állandó elektromágnesek ferromágneses munkadarabok megtartására, mozgatására és rögzítésére szolgálnak. Különösképpen olyan esetekben, amikor hosszú ideig tartó tapadásra van szükség energiafogyasztás nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.