Anyag
Ház, nemesacél 1.4016.
Menet, nemesacél 1.4305.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél 1.4016.
Menet, nemesacél 1.4305.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 220 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.