Anyag
Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
További információk
Árnyékolt rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 350 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.