text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Ház, vörösre festett.
További információk
Árnyékolt rendszer. A lapos fazékmágnesek kis készülékekbe való beszerelésre alkalmasak kis helyigény esetében.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Egyedi igényre
További színek.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak