Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Ház, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Mágnesek külső menettel (lapos mágneses megfogó), kemény ferrit, A alak
kezdet
1,58 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó), kemény ferrit, B alak
kezdet
1,96 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer.
A D 80, D 100 és D 125 kivitelek esetében gyártási okokból nem kerülhetők el a hajszálrepedések a beszerelt mágnes tapadófelületén. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek működését.
A D 80, D 100 és D 125 kivitelek esetében gyártási okokból nem kerülhetők el a hajszálrepedések a beszerelt mágnes tapadófelületén. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek működését.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület