Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Kivitel
Ház, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.
Hőmérséklet-tartomány
max. 280 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.