{"product":{"productId":"agid.21078","price":1.16,"name":"NYERSMÁGNES KORONG MÁGNES, NDFEBNIKKELEZETT, D=10 ±0,1"},"currency":"EUR"}
Nyersmágnes
korong mágnes
NDFEB
nikkelezett
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Szerelés: bepréselés vagy beragasztás
Mennyiségi egység
€1.16
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyersmágnes
Kivitel 1
korong mágnes
Alaptest
anyaga
NDFEB
Alaptest
felülete
nikkelezett
D=külső átmérő
10 ±0,1
H
3 ±0,1
Hőmérséklet*
max. °C
80
RoHS
true
Tapadóerő
N
15
Leírás
Anyag
NdFeB N35 (neodímium).
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Árnyékolás nélküli rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.