{"product":{"productId":"agid.21082","price":0.74,"name":"Nyersmágnesek (tömbmágnesek) NdFeB"},"currency":"EUR"}
Anyag
NdFeB N35 (neodímium).
Kivitel
Nikkelezett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
NdFeB N35 (neodímium).
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Az NdFeB-ből készült nyersmágneseknél árnyékolatlan mágnesrendszerekről van szó.
A neodímium-vas-bór mágnes rendkívül nagy mágneses erővel rendelkezik. Kérjük, különösen óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: Különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: A neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, esés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szélű szilánkok: A töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: Ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerű szilánkokra törhet.
A neodímium-vas-bór mágnes rendkívül nagy mágneses erővel rendelkezik. Kérjük, különösen óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: Különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: A neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, esés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szélű szilánkok: A töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: Ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerű szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.