text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyersmágnes
Kivitel 1
hasáb mágnes
Alaptestű anyaga
NDFEB
Alaptest felülete
nikkelezett
B=Szélesség
4 ±0,1
F5=Tapadóerő N
5
H=Magasság
1,5 ±0,1
L=Hossz
7,5 ±0,1
Tmax=Max. hőmérséklet* °C
80
UN-sz.
2807
Veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály

Leírás

Anyag
NdFeB N35 (neodímium).
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Árnyékolás nélküli rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak