Anyag
Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Tapadófelület, gumírozott (TPE).
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Tapadófelület, gumírozott (TPE).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Tapadófelület, gumírozott (TPE).
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Tapadófelület, gumírozott (TPE).
További információk
Hengeres megfogó külső menettel, árnyékolt rendszer. Gumírozott tapadófelülettel az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumi védőelem miatt megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A gumírozott felületű hengeres megfogók mágneses ütközőrendszerként használhatók.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.