Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Ház, vörösre festett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Ház, vörösre festett.
További információk
Kemény mágnes alumínium házban és acélköpennyel. Árnyékolt rendszer. A fazékmágnesek rögzítésre, emelésre, valamint készülékekbe való beszerelésre szolgálnak.
A D külső átmérőnél a lakkfelhordás miatt akár 0,8 mm túlméret jelentkezhet.
A D külső átmérőnél a lakkfelhordás miatt akár 0,8 mm túlméret jelentkezhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.