Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, illesztési tűrés nélkül. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás révén.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.