Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, h6 illesztési tűréssel. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás által.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.