text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. A neodímium mágneses hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Köszörült „D“ átmérő h6 illesztési tűréssel.

A hengeres megfogók „H1 és H2“ méretre lerövidíthetők, ill. megmunkálhatók.
Hőmérséklet-tartomány
max. 150 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak