{"product":{"productId":"agid.35421","price":18.4,"name":"Lapos szívókorongok, ovális, külön csatlakozóval, D alak"},"currency":"EUR"}
- Nagy szívóteljesítmény
- Nagy pontosság
Leírás
Anyag
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
További információk
Univerzális lapos szívókorong sík, merev és sima felületű termékek kezelésére. Az ovális szívókorongokat főleg hosszúkás tárgyak kezeléséhez használják.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, a csatlakozót és a szorítóbilincset külön rendelje meg.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, a csatlakozót és a szorítóbilincset külön rendelje meg.
Műszaki adatok
F1 erő:
A táblázatban megadott erő 65%-os vákuumra vonatkozik, figyelembe véve a 2-es biztonsági tényezőt.
Belső térfogat:
A szívási ciklus során kiürítendő térfogatnak felel meg. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
A táblázatban megadott erő 65%-os vákuumra vonatkozik, figyelembe véve a 2-es biztonsági tényezőt.
Belső térfogat:
A szívási ciklus során kiürítendő térfogatnak felel meg. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +120 °C-ig.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Accessory
Csatlakozók és szorítóbilincsek 90100-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.