{"product":{"productId":"agid.35418","price":83.56,"name":"Mini-ejektorok, A alak"},"currency":"EUR"}
- Könnyű és kompakt
- Közvetlenül a szívókorongra szerelhető
- Beépített hangtompítóval
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
További információk
Kisméretű kivitelüknek köszönhetően a mini-ejektorok szűk helyeken is használhatók. Az alaptestből, Venturi-fúvókából és hangtompítóból álló egyszerű kialakításnak köszönhetően ez az ejektor teljes mértékben kopásálló és nem igényel karbantartást. Az ejektor könnyűszerkezetes kivitele révén különösen jól alkalmazható nagy dinamikájú folyamatokban.
Műszaki adatok
Sűrítettlevegő-ellátás: szűrt, olajmentes levegő, nyomás 2-6 bar. Optimális üzemi nyomás 5 bar.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +80 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1 Sűrítettlevegő-csatlakozás
2 Vákuumcsatlakozó
3 Hangtompítóból távozó levegő
4 Vákuumkapcsoló csatlakozó
2 Vákuumcsatlakozó
3 Hangtompítóból távozó levegő
4 Vákuumkapcsoló csatlakozó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.