text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Rugószalagacél.
További információk
Az átmérőcsökkentő gyűrűk használatával nagy tűrésmező valósítható meg az összekapcsolandó elemek között.
A golyós görgők gyorsan és költségtakarékosan beszerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Tűrés gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak