{"product":{"productId":"agid.24752","price":93.23,"name":"Golyós görgők, acél, beszorítható golyóval, B alak"},"currency":"EUR"}
- Kiváló teherbírás
- Könnyű irányváltás
- Pontos pozicionálás
Leírás
Anyag
Acél ház.
Poliamid kar.
1.4034 nemesacél vagy poliamid nagy teherbírású golyó.
Poliamid kar.
1.4034 nemesacél vagy poliamid nagy teherbírású golyó.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A beszorítható golyóval ellátott golyós görgők alkalmasak szállításra érzékeny áruk, például üveg vagy csiszolt alumínium, sárgaréz és acéllemezek szállítására és pozicionálására. Ezenkívül a golyós görgők a szokásos görgők alternatívájaként használhatók, amelyekkel az alacsony profilok könnyen szállíthatók és pozicionálhatók, például kiskereskedelemben, gyártásban vagy otthon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.