text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós Görgő
Alak
B
Kivitel 1
ház
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
poliamid
Alaptest felülete
horganyzott
C=Terhelhetőség (n)
200
D1=Külső átmérő
45
D=Átmérő
36±0,080
H1=Magasság
9,6
H=Magasság
30
DK
22,2
H2
2,8
Rögzítési mód
bepréselés

Leírás

Anyag
Acél, horganyzott.
Nagy teherbírású golyó, poliamid PA 66.
További információk
A műanyag futógolyós golyós görgők kiválóan alkalmasak érzékeny áruk, úgymint üveg vagy polírozott alumínium-, sárgaréz- és acéllemezek szállítására.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, nemesacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak