{"product":{"productId":"agid.5855","price":13.09,"name":"GOLYÓS GÖRGŐ, ALAK:B ACÉL, KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Golyós Görgő
acél
horganyzott
- Könnyű fel- és leszerelés
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Sokoldalúan alkalmazható
Mennyiségi egység
€13.09
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós Görgő
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
45
D=átmérő
33-0,2
H1=Magasság
9,8±0,2
H=Magasság
27,7
Alapteherbírás C
(N)
1200
DK
22
H2
5
Rögzítési mód
furat
Rögzítőfuratok
darabszáma
3
Leírás
Anyag
Acél, horganyzott.
További információk
A rögzítőfuratokkal rendelkező golyós görgők könnyen fel- és leszerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.