- Vezetőgörgő ház 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid kerék, kopásálló
Leírás
Anyag
Keréktengely, csavarozott. A kerekek különösen ütésállóak és rendkívül kopásállóak.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel megerősítve. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Ház, erős acéllemez, kerekek, PA 6.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.