- Vezetőgörgő ház 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Poliuretán futófelület, nyommentes
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez, keréktest PA 6, kopásálló poliuretán futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
A kerekek törésbiztosak, karbantartásmentesek és korrózióállóak. Keréktengely, csavarozott. Kerekek nem hagynak nyomot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.