{"product":{"productId":"agid.34966","price":42.45,"name":"GÖRGŐSLÁB RÖGZÍTŐ RENDSZER NÉLKÜL,ALAK:A POLIURETÁN, KOMPAKT KIVITEL,KOMP:ACÉL, D=50, B=33"},"currency":"EUR"}
Görgősláb
rögzítő rendszer nélkül
poliuretán
- 2-szeres golyóscsapágyazás
- Golyóvédelem
- Poliuretán görgő: halk, csekély gördülési ellenállás, padlókímélő
- Poliamid görgő: igen csekély gördülési ellenállás, igen kopásálló
Mennyiségi egység
€42.45
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Alak
A
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
kompakt kivitel
Alaptestű anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
33
D=Görgőátmérő
50
F5=Teherbírás kg
150
Für=Kerékcsapágyazás
golyóscsapágy
H=Teljes magasság
70
MAT3=Görgő anyaga
poliuretán
A
29
B1
-
B2
-
B3
-
D1
13
D2
57
L
-
L1
-
L2
-
R
54
Rögzítési mód
hátfurat
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez, horganyzott és kék passzivált.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Kivitel
Ház préselt.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.