{"product":{"productId":"agid.34970","price":21.4,"name":"Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel, E alak"},"currency":"EUR"}
- 2-szeres golyóscsapágyazás
- Golyóvédelem
- Poliuretán görgő: halk, csekély gördülési ellenállás, padlókímélő
- Poliamid görgő: igen csekély gördülési ellenállás, igen kopásálló
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez, horganyzott és kék passzivált.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Kivitel
Ház préselt.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.