{"product":{"productId":"agid.11847","price":63.84,"name":"Acéllemez-bakgörgők Extrathane-futófelülettel, közepes teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
- Kerekek precíziós golyóscsapággyal
- Acéllemez ház
- Alumínium felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.