{"product":{"productId":"agid.11852","price":214.79,"name":"Acéllemez-vezetőgörgők, stop-top, Extrathane-futófelülettel, nagy teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
- Vezetőgörgő ház 2-szeres golyóscsapágyazással
- Acéllemez ház
- Acél felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Leírás
Anyag
Ház, erős acéllemez. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel még jobban megerősített.
További információk
Ezek a görgők és kerekek különösen ellenállóak az ütésekkel szemben. A kerekek kopásállóak, rugalmasak és zajmentesek. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.