{"product":{"productId":"agid.5784","price":134.35,"name":"Acéllemez-vezetőgörgők, stop-top, acélhuzal erősítésű elasztikus tömörgumi abroncsokkal, nagy teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
- Vezetőgörgő ház 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek golyóscsapággyal
- Acéllemez ház
- Acél felni
- Tömör gumi futófelület, lökés- és ütésálló
Leírás
Anyag
Ház erős acéllemezből, kerekek acélhuzal erősítésű Elastik tömör gumi abronccsal. Hegesztett acél keréktest.
Kivitel
Ház préselt. Erősített villa, fenéklemez és közép csap. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a görgők és kerekek különösen ütésállóak, és magas élettartammal bírnak. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.