text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acéllemez ház.
Kiváló minőségű elasztikus tömör gumi kerekek.
Kiváló minőségű, törésálló poliamid (kerék-Ø 100 és 125 mm) vagy öntött alumínium (kerék-Ø 150 mm-től) keréktest.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Maximális vezetési kényelem, a szállított áru rezgésének kiváló csillapítása. Az észrevehető zajcsökkentést az új lágygumi sorozat minden alkalmazásban képes biztosítani.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak