{"product":{"productId":"agid.11865","price":27.33,"name":"Acéllemez-bakgörgők poliamid kerékkel, nagy teherbírású kivitel, sikló- és golyóscsapágy"},"currency":"EUR"}
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid kerék, kopásálló
Leírás
Anyag
Ház, erős acéllemez. Kerekek, minőségi PA 6.
Kivitel
Ház préselt.
További információk
Az edzett csapágycsészék révén a görgők különösen ütésállóak. A kerekek rendkívül kopásállóak. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.