{"product":{"productId":"agid.22318","price":236.34,"name":"BAKGÖRGŐ RÖGZÍTŐ RENDSZER NÉLKÜL,D=200, B=50, POLIURETÁN, KIS GÖRDÜLÉSIELLENÁLLÁSS, KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Bakgörgő
rögzítő rendszer nélkül
poliuretán
- Egyszerű és erőtakarékos kezelés
- Nagy dinamikus teherbírás
- Alacsony gördülési ellenállások
- Vékony futófelület.
- Padlókímélő.
Mennyiségi egység
236,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
kis gördülési ellenállással
Terméktípus
nehéz kivitel
Alaptestű anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=Görgőátmérő
200
F5=Teherbírás kg
600
Für=Kerékcsapágyazás
golyóscsapágy
H=Teljes magasság
245
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Leírás
Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.