{"product":{"productId":"agid.11837","price":55.56,"name":"Acéllemez-vezetőgörgők, stop fix, vulkanizált elasztikus tömörgumi abroncsokkal, standard kivitel"},"currency":"EUR"}
- Vezetőgörgő ház 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek görgőscsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Tömör gumi futófelület, lökés- és ütésálló
Leírás
Anyag
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.