{"product":{"productId":"agid.19312","price":26.14,"name":"Acéllemez-vezetőgörgők, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelemhez
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Tömör gumi futófelület, nyommentes
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház, préselt. Kormányzott görgő kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Kormányzott görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása ≤ 10⁴Ω.
Kullanım
Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.