- Puha gumikerekek
- Nyugodt haladás
- Nagy rugalmasság
- Csekély gördülőellenállás
Leírás
Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi elasztikus tömör gumi kerekek.
Minőségi, törésálló poliamid keréktestek.
Minőségi elasztikus tömör gumi kerekek.
Minőségi, törésálló poliamid keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Kullanım
Maximális vezetési kényelem, a szállított áru rezgésének kiváló csillapítása. Az észrevehető zajcsökkentést az új lágygumi sorozat minden alkalmazásban képes biztosítani.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.