- Kerekek precíziós golyóscsapággyal
- Acél ház
- Acél felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Leírás
Anyag
Ház, masszív hegesztett acélszerkezet. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház egy masszív hegesztett acélszerkezet., kormányzott görgő ház axiális mélyhornyú golyóscsapágy DIN 711 és kúpgörgős csapágy DIN 720 a forgókoszorúban, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.