{"product":{"productId":"agid.34951","price":22.69,"name":"Készülék vezető- és bakgörgők, acél, futófelület TPE, alumínium profilokhoz, A alak"},"currency":"EUR"}
- Kerekek golyóscsapággyal
- Alumínium profilokhoz
- Acéllemez ház
Leírás
Termékleírás
Az alumínium profilrendszerek a modern gép-, berendezés- és készülékgyártásban alkalmas elemek. Az alumínium profilokhoz alkalmazható görgők rugalmasságukkal, sokoldalúságukkal és felhasználóbarát tulajdonságaikkal tűnnek ki. A kivitel megtestesíti az egyszerűséget és a funkcionalitást.
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi-elasztomerből (TPE).
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi-elasztomerből (TPE).
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), szürke.
Polipropilen, ezüstszürke.
Termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), szürke.
Polipropilen, ezüstszürke.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus polipropilénből (TPE) készült futófelület 85 Shore A keménységű és a polipropilén keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, a keréktesttel nem oldható, anyagzáró kötést képez. A termoplasztikus gumi-elasztomerből készült görgők rendkívül alacsony gördülési és fordulási ellenállással rendelkeznek.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus polipropilénből (TPE) készült futófelület 85 Shore A keménységű és a polipropilén keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, a keréktesttel nem oldható, anyagzáró kötést képez. A termoplasztikus gumi-elasztomerből készült görgők rendkívül alacsony gördülési és fordulási ellenállással rendelkeznek.
Kullanım
A termoplasztikus gumi-elasztomerből készült futófelülettel rendelkező kerekeket és görgőket gyakran üzem- és üzletberendezéseknél használják, pl. képernyőtartókhoz. További felhasználási területek többek között orvosi készülékek, mérő- és bevizsgáló készülékek, valamint munka- és szerelőhelyek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.