text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
Az alumínium profilrendszerek a modern gép-, berendezés- és készülékgyártásban alkalmas elemek. Az alumínium profilokhoz alkalmazható görgők rugalmasságukkal, sokoldalúságukkal és felhasználóbarát tulajdonságaikkal tűnnek ki. A kivitel megtestesíti az egyszerűséget és a funkcionalitást.
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi-elasztomerből (TPE).
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), szürke.
Polipropilén, fekete.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus polipropilénből (TPE) készült futófelület 85  Shore A keménységű és a polipropilén keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, a keréktesttel nem oldható, anyagzáró kötést képez. A termoplasztikus gumi-elasztomerből készült görgők rendkívül alacsony gördülési és fordulási ellenállással rendelkeznek.
Kullanım
A termoplasztikus gumi-elasztomerből készült futófelülettel rendelkező kerekeket és görgőket gyakran üzem- és üzletberendezéseknél használják, pl. képernyőtartókhoz. További felhasználási területek többek között orvosi készülékek, mérő- és bevizsgáló készülékek, valamint munka- és szerelőhelyek.

A szállítóberendezések vagy a szállított termékek által előidézett elektrosztatikus kisülések elleni védelem érdekében elektromos vezetőképességű kerekek, vezető- és bakgörgők használhatók. Ezekkel megakadályozható az érzékeny szállított termék sérülése vagy a kocsikezelő személyre ható fájdalmas elektrosztatikus kisülés.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +60 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak