text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
3 Találat

Leírás

Termékleírás
Az alumínium profilrendszerek a modern gép-, berendezés- és készülékgyártásban alkalmas elemek. Az alumínium profilokhoz alkalmazható görgők rugalmasságukkal, sokoldalúságukkal és felhasználóbarát tulajdonságaikkal tűnnek ki. A kivitel megtestesíti az egyszerűséget és a funkcionalitást.
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek, elasztikus tömörgumi.
Keréktest, poliamid 6.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Elasztikus tömörgumi, szürke.
Poliamid 6, fekete.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek sokféle maró közeggel szemben.
A kiváló minőségű elasztikus tömörgumiból készült futófelület 55° Shore A keménységgel rendelkezik. Ezt a bevonatot a poliamid keréktestre vulkanizálással viszik fel. A kiváló minőségű gumikeveréknek köszönhetően a futófelület csekély gördülési és elfordulási ellenállással rendelkezik. A futófelület vastag bevonatának köszönhetően a görgők különösen kímélik a padlózatot és zajtalanok.
Kullanım
Az elasztikus tömörgumiból készült futófelülettel rendelkező görgőket főleg ott használják, ahol nagyon fontos a szállítandó termék rezgéscsillapítása – pl. csempék vagy kerámia, de érzékeny elektronikus mérőkészülékek esetében is.
Hőmérséklet-tartomány
-20°C - +80°C

Más vásárlók is vásároltak