Anyag
Futófelület, Extrathane, 92° Shore A, világosbarna vagy poliamid 6, 70° Shore D, fehér.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Futófelület, Extrathane, 92° Shore A, világosbarna vagy poliamid 6, 70° Shore D, fehér.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve.
Extrathane futófelület: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid 6 futófelület: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Alkalmazási terület: szállítószalagok, kapuk, stb.
További méretek érdeklődésre.
Extrathane futófelület: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid 6 futófelület: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Alkalmazási terület: szállítószalagok, kapuk, stb.
További méretek érdeklődésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.