Anyag
Keréktest, acélcső, golyóscsapággyal. Futófelület, Extrathane, 92° Shore A.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Keréktest, acélcső, golyóscsapággyal. Futófelület, Extrathane, 92° Shore A.
További információk
Golyóscsapágy, fröccsenő víz ellen védett. A futófelület a golyóscsapágyra van ráöntve. Ezek a kerekek kopásállóak, nem hagynak nyomot, padlókímélőek, zajmentesek, rugalmasak és hosszabb állásidők esetén rendkívül alaktartóak, valamint magas vágó- és szakítószilárdsággal és csekély gördülőellenállással rendelkeznek.
Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.
További méretek érdeklődésre.
Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.
További méretek érdeklődésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.