Anyag
Keréktest, hegesztett acélszerkezet, futófelület, Extrathane.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Keréktest, hegesztett acélszerkezet, futófelület, Extrathane.
További információk
Az Extrathane futófelület rugalmas, kopásálló, padlókímélő, zajmentes és hosszabb állásidők esetén rendkívül nagy a rugalmas visszahúzódási képessége.
Alkalmazási hőmérséklet -40 °C-tól +80 °C-ig.
Megfelelő kerekek 95030 és 95032.
Alkalmazási hőmérséklet -40 °C-tól +80 °C-ig.
Megfelelő kerekek 95030 és 95032.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.