Anyag
Keréktest, PA, futófelület, termoplasztikus poliuretán elasztomer.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Keréktest, PA, futófelület, termoplasztikus poliuretán elasztomer.
További információk
A poliuretán futófelülettel rendelkező kerekek nagy teherbírásúak, robusztusak és kopásállók, kímélik padlót, ütés- és rezgéselnyelők és számos vegyszerrel és savval szemben ellenállóak.
Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig.
Megfelelő kerekek 95024.
Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig.
Megfelelő kerekek 95024.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.