{"product":{"productId":"agid.22324","price":63.73,"name":"Vezetőgörgők, nemesacél, poliamid kerékkel, standard kivitel"},"currency":"EUR"}
- Rozsdamentes
- Csekély gördülőellenállás
- Alacsony forgási ellenállás
- Kopásálló.
- Kiváló kémiai ellenállóképesség.
Leírás
Anyag
1.4301 nemesacél ház.
Minőségi, törésálló poliamid kerekek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Simára köszörült felület.
Rozsdamentes.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.