Anyag
Alumínium profil keret 45x45 B típus.
Csapágykarimák, alumínium.
Csavarok, acél.
Szíjburkolat, nemesacél 1.4301.
Vezetőgörgők, alumínium.
Hevederalátétlap, VA lemez 2 mm.
Tengelyek, nemesacél.
Szállítóheveder a szállító oldalon, PVC keménység 70 Shore A (±5).
Kivitel
Eloxált keret és csapágykarimák.
Csavarok, horganyzott.
Csavarok, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium profil keret 45x45 B típus.
Csapágykarimák, alumínium.
Csavarok, acél.
Szíjburkolat, nemesacél 1.4301.
Vezetőgörgők, alumínium.
Hevederalátétlap, VA lemez 2 mm.
Tengelyek, nemesacél.
Szállítóheveder a szállító oldalon, PVC keménység 70 Shore A (±5).
Kivitel
Eloxált keret és csapágykarimák.
Csavarok, horganyzott.
Csavarok, horganyzott.
További információk
- Belső meghajtó
- 24 V DC elektromosan kommutált, nagyon tartós
- kisebb beszerelési hely, nincsenek zavaró élek
- beépített szabályozástechnika
- szélességek és hosszúságok 1 mm-es osztásokkal, igény szerint
- rugalmas felszerelési lehetőségek B típusú profilrendszerrel
- motor, vezérlőkábelekkell kívülről szabályozható
- a szállítóheveder futási oldala poliuretán impregnálású (TPU) szövet
- a szállítóheveder szövete poliészterből (PET) anyagúl
- a szállítóheveder szállító oldala sima felületű
- 24 V DC elektromosan kommutált, nagyon tartós
- kisebb beszerelési hely, nincsenek zavaró élek
- beépített szabályozástechnika
- szélességek és hosszúságok 1 mm-es osztásokkal, igény szerint
- rugalmas felszerelési lehetőségek B típusú profilrendszerrel
- motor, vezérlőkábelekkell kívülről szabályozható
- a szállítóheveder futási oldala poliuretán impregnálású (TPU) szövet
- a szállítóheveder szövete poliészterből (PET) anyagúl
- a szállítóheveder szállító oldala sima felületű
Műszaki adatok
- Névleges feszültség: 24 V
- Típusteljesítmény: 30 W
- Indítóáram: 2 A
- Motor fordulatszáma: 5000 f/perc
- Kábelhossz: 5 m
- Szállítóheveder vastagsága: max. 2 mm
- Kábelkimenet: jobbos (szabványos)
Szállítószalag-hajtás:
- Kefe nélküli EC-motor 24 V, 30 W
- Szabályozó elektronika a szállítószalagba integrálva
- Homlokkerekes hajtás
- Bordásszíj-hajtás a szállítóheveder alatt
- Típusteljesítmény: 30 W
- Indítóáram: 2 A
- Motor fordulatszáma: 5000 f/perc
- Kábelhossz: 5 m
- Szállítóheveder vastagsága: max. 2 mm
- Kábelkimenet: jobbos (szabványos)
Szállítószalag-hajtás:
- Kefe nélküli EC-motor 24 V, 30 W
- Szabályozó elektronika a szállítószalagba integrálva
- Homlokkerekes hajtás
- Bordásszíj-hajtás a szállítóheveder alatt
Felszerelés
Elektromos csatlakozások/ funkciók (7-eres kábel nyitott végekkel 5 m):
fehér: +24 V áramellátás póluscsere ellen biztosított
barna: -Gnd áramellátás póluscsere ellen biztosított
zöld: direction a Gnd vezetékre kapcsolva megváltoztatja a futási irányt
sárga: disable a Gnd vezetékre kapcsolva a szalag leáll
szürke: brake a Gnd vezetékre kapcsolva ideiglenesen rövidrezárja a motortekercset, fékezett szalag
rózsaszín: speed 0-5 V sebességszabályozás a névleges sebesség 1,25%-a és 100%-a között
kék: Monitor N digitális fordulatszám-kimenet
fehér: +24 V áramellátás póluscsere ellen biztosított
barna: -Gnd áramellátás póluscsere ellen biztosított
zöld: direction a Gnd vezetékre kapcsolva megváltoztatja a futási irányt
sárga: disable a Gnd vezetékre kapcsolva a szalag leáll
szürke: brake a Gnd vezetékre kapcsolva ideiglenesen rövidrezárja a motortekercset, fékezett szalag
rózsaszín: speed 0-5 V sebességszabályozás a névleges sebesség 1,25%-a és 100%-a között
kék: Monitor N digitális fordulatszám-kimenet
Egyedi igényre
- B hevederszélesség 60 mm-től 300 mm-ig
- L teljes hossz 520–2000 mm-ig
- további hevederanyagok
- további meghajtóáttételek
- L teljes hossz 520–2000 mm-ig
- további hevederanyagok
- további meghajtóáttételek
Rajzi hivatkozás
1) Beállítócsavar, önbiztosító (4x)
2) Horonyszélesség 10
3) Aluprofil 45x45, B típus
4) M6 (kétoldalt)
5) Terelőgörgő, gömbölyű
6) Kábel, 7-eres, 5 m
7) Motorvezérlő ház
8) Bordásszíj T5 profil
9) Meghajtógörgő, gömbölyű
10) Homlokkerekes meghajtó
11) Motor 24 V EC (kefe nélküli)
2) Horonyszélesség 10
3) Aluprofil 45x45, B típus
4) M6 (kétoldalt)
5) Terelőgörgő, gömbölyű
6) Kábel, 7-eres, 5 m
7) Motorvezérlő ház
8) Bordásszíj T5 profil
9) Meghajtógörgő, gömbölyű
10) Homlokkerekes meghajtó
11) Motor 24 V EC (kefe nélküli)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.